เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
    Cuprum

    Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior

    Sliding window and door system with 69 mm frame depth and 69 mm central knot It allows maximizing the glazing capacity up to 18 mm, increasing thermal and acoustic performance. Perimeter reinforcement system in sheet and frame with brackets Its leaves weighing up to 200 kg allow maximum dimensions of 1000 mm wide x 2300 mm high mosquito net option
    สเปคสินค้า
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V4 (196 to 232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cuprum_puerta_corrediza_serie_80_2_hojas_XO_con_fijo_superior
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    เม็กซิโก

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)