เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana corrediza XOX

    71mm frame depth inline sliding system 68mm center knot It allows maximizing the glazing capacity up to 18 mm, increasing thermal and acoustic performance. Recessed reinforcement system with straight aesthetics Its leaves weighing up to 180 kg allow maximum dimensions of 900 mm wide x 2400 mm high. mosquito net option
    สเปคสินค้า
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4 (9 to 3 Storm) Static air pressure V3 (147 to 195) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cuprum_ventana_corrediza_serie_70_3_hojas_XOX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    เม็กซิโก

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)