เผยแพร่สินค้าของคุณ
Facade Ladder
Facade Ladder
    CW Lundberg

    Facade Ladder

    Façade ladder for access to the roof. Installed with a bracket based on the current eaves depth. The façade ladder can be supplemented with a standing plant and back protection. Handrails shall be attached to the façade ladder and roof or other fixed access device. The façade ladder is CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Construction_Roof-Accessories_CWL_Facade_Ladder
    • Product familyRoof accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeTE_20_40_10
    • Uniclass 2015 DescriptionLadders and steps
    • OmniClass Number23-17 23 15
    • OmniClass TitleLadders

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)