เผยแพร่สินค้าของคุณ
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Smart | FAKRO

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    LWS Smart is the basic model of the new generation of FAKRO loft ladders. Innovative solutions used in the new construction ensure high comfort of use and faster and easier installation of loft ladders in the ceiling. The loft ladder features a beige-coloured, heat-insulating hatch, which can, for example, be veneered or painted in any colour and can be easily adapted to the character of the interior.

    สเปคสินค้า
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.loft_ladder_lws_smart_2
    • Product familyLoft ladders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wooden loft ladders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17 15
    • OmniClass TitleRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II CodeC2010
    • CSI UniFormat II TitleStair Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (16)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)