เผยแพร่สินค้าของคุณ
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
    Archived

    CWS Paradise Ladycare

    Paradise Ladycare hygiene box, approx. 12 l. Floor-standing, wall-mounted or as Non-Touch version. With view-protection in lid, wall mount and Non-Touch wall mount with LED display (red/green). Motor-operated lid opening (3 seconds) and automatic closing (with NT version), manual lid opening and closing with floor-standing and wall-mounted versions. Container, lid and wall mount in white plastic. Wall mount with disengaging lock and key. Power supply for NT: 4x LR 14 batteries. Sensor range 1-7 cm with < 0.5 second reaction time. Comes complete with batteries, fastening materials, delivery and installation. A service subscription for the disposal of hygienic waste via the CWS Ladycare service can be concluded directly with CWS. Ladycare Boxes: Paradise Ladycare floor standing: 575000 Paradise Ladycare wall-mounted: 574000 Paradise Ladycare NT: 573000 Format: 345 x 525 x 200 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.575000
    • Product familyCWS ParadiseLine
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet hygiene box
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)525
    • กว้าง (มิลลิเมตร)345
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.528
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815