เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series
Waste Watcher® Series

    Waste Watcher® Series

    For over 15 years the Waste Watcher® Series has been helping thousands of campuses, municipalities, offices, and other organizations achieve their waste diversion goals! Our main goal at Busch Systems is to continually improve our products to better serve the needs of customers. These redesigned Waste Watcher® Series containers incorporate our innovative easy snap-together sign frame and body connectors, making assembly a breeze. No tools, no hassle, and no frustration. It's that easy!

    • EASY SNAP-TOGETHER ASSEMBLY – Your station will be hassle-free and quick to assemble without the need for any tools. Save time and effort with this user-friendly design!
    • CLEAR COMMUNICATION – Choose from our various stocked sign options or customize your own to meet your brand standards. Also included is a clear plastic cover to protect your sign.
    • VERSATILITY – Select from our stocked color options and capacities to meet the needs of your waste collection program and space restrictions.
    • THOUGHTFUL DESIGN - Strategically placed handles help make servicing and relocation smooth and simple while inside rounded edges eliminate the buildup of dirt and grime in hard corners.
    สเปคสินค้า
    • Measurements

      Capacity: 16-32 gal (single unit)

      Unit Height: 24-32 in (body only)

      Unit Width: 11-15.5 in (single unit - body only)

      Unit Depth: 21-21.25 in (body only)

      Unit Weight: 6.35-8.35 lbs. (single unit - body only)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.waste-watcher-series
    • Product familyIndoor Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste & Recycling Containers
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    บาฮามาส
    เบลีซ
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    เอลซัลวาดอร์
    ฮอนดูรัส

    สินค้าใกล้เคียง