เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm
    CYKLOS

    LINK Modular Bicycle Garage 6200 mm

    LINK Bicycle Garage stands out for its functionality and ease of use for the cyclist. LINK is a Swedish made bicycle garage that builds on the principle of Cyklos previous cycle shelters, with good accessibility and no inner posts or other obstacles inside the construction.

    This version has a fixed width of 6200 mm and a modular length, so the garage can be extended in 2 meter steps to match the number of bike spaces needed on site. Glass facades, strong interior lighting, and automatic sliding doors combined with a robust and intuitive bicycle rack such as DELTA or the two tier rack OPTIMA or VENTURA create fast and commuter friendly bike parking.

    สเปคสินค้า
    • Cyklos LINK width 6,2m (modular system)

      The width is fixed at 6200 mm. The length is modular and adjustable: it starts at 6 m per gable and can be extended in 2 m modules (1.6 m modules in areas with heavy snow during the winter season) to fit the required capacity.

      Doors:

      Delivered with one or two automatic sliding doors.

      Roof:

      Delivered prepared for Sedum, or as solid polycarbonate (PC).

      Foundation:

      Own concrete foundation.

      Material alternatives:

      Hot-dip galvanized

      Hot-dip galvanized + powder coated in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Poles and roof frame in steel.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LINK-bicycle-garage-6200x12000-mm
    • Product familyBicycle parking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle garage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3340
    • กว้าง (มิลลิเมตร)6000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • IFC classificationObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)