เผยแพร่สินค้าของคุณ
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2
Canopy (High-Strength Type) – RS-K2

    Canopy (High-Strength Type) – RS-K2

    High-strength aluminum extrusion canopy designed for entrances, walkways, and exterior applications.

    The two-level anchoring system provides enhanced structural performance while maintaining a clean architectural appearance.

    The canopy incorporates a sound-reducing design to help minimize the impact of rain noise.

    Available with four front-edge profiles to accommodate different design and drainage requirements.

    Optional corner configurations, wood-grain soffit finishes, and integrated LED lighting provide additional design flexibility.

    สเปคสินค้า
    • ■RS-K2

      Type: High-Strength Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–2500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.canopy-high-strength-rs-k2
    • Product familyCanopies
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RS Visor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit