เผยแพร่สินค้าของคุณ
Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Standard underfloor storage unit designed for residential applications.

The deep storage box provides a storage capacity of 105 liters and supports a maximum storage load of 75 kg.

The reinforced lid structure provides high strength by supporting the ends of the reinforcement members on the outer frame.

The frame features a low-profile design for improved accessibility and a clean transition with the floor surface.

Designed for use with 15 mm floor finishing materials.

สเปคสินค้า
  • ■PKC60B / PKC60S

    Type: Standard Underfloor Storage

    Storage Box Type: Deep Type

    Storage Capacity: 105 L

    Maximum Storage Load: 75 kg

    Effective Opening: 546 mm

    Outer Frame Size: 622.4 mm

    Lid Size: 597.4 mm

    Floor Cut-Out Size: 606 mm

    Lid Finish Material Cut Size: 586 mm

    Floor Finish Thickness: 15 mm

    PKC60B: Glossy Bronze

    PKC60S: Glossy Silver

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.underfloor-storage-standard-pkc
  • Product familyUnderfloor Storage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Airtight & Insulated Type
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit