เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Reversible floor hatch with aluminium trim and a steel base plate, designed for concrete slabs.

    By reversing the cover and repositioning the handle, the hatch can be used with either resin tile or mortar finishes.

    Available in standard, lockable, and simple-lock versions.

    The anchor brackets can be installed at any position on the outer frame for flexible installation.

    Suitable for pedestrian use.

    สเปคสินค้า
    • ■4HA2

      Type: Standard / Reversible

       

      ■K4HA2

      Type: Lockable / Reversible

       

      ■4HA2L

      Type: Simple Lock / Reversible

      Frame & Trim Material: Aluminium

      Applicable Finish: Resin Tile / Mortar

      Finish Depth (Resin Tile): 3 mm

      Filling Depth (Mortar): 12 mm

      Application: Pedestrian Use

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.floor-hatch-reversible-4ha2
    • Product familyFloor Hatch
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reversible Type
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit