เผยแพร่สินค้าของคุณ
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Large suspended aluminum extrusion canopy designed to cover wide areas such as walkways and building entrances.

    The suspended structure accommodates large projection requirements while maintaining a clean architectural appearance.

    Suitable for applications where extensive overhead coverage is required.

    An optional gutter system is available for controlled rainwater drainage.

    สเปคสินค้า
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.canopy-large-suspended-rs-kh
    • Product familyCanopies
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RS Visor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit