เผยแพร่สินค้าของคุณ
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2
Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Canopy (Slim Type) – RS-S2

    Slim aluminum extrusion canopy featuring a sharp 20 mm-thick profile.

    The compact design fits cleanly into building façades while providing functional weather protection.

    The sliding canopy panel system allows for efficient installation and a clean architectural appearance.

    Available with a square front edge or a square front edge with integrated gutter for different drainage requirements.

    สเปคสินค้า
    • ■RS-S2 / RS-S2T

      Type: Slim Aluminum Extrusion Canopy

      Canopy Thickness: 20 mm

      Projection: 600–1500 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      RS-S2: Square Front Edge

      RS-S2T: Square Front Edge with Gutter

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.canopy-slim-rs-s2
    • Product familyCanopies
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RS Visor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit