เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA
Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Ceiling Hatch (Large Airtight Type) – CXBA

    Large airtight ceiling hatch designed for highly airtight residential buildings.

    The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

    Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

    The double-hinge structure provides a large opening area and opening angle.

    Free-position hangers allow flexible mounting positions.

    For indoor ceiling use only.

    สเปคสินค้า
    • ■CXB609A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 903 mm

       

      ■CXB909A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 903 × 903 mm

       

      ■CXB612A

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 606 × 1,203 mm

      Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ceiling-hatch-large-airtight-cxba
    • Product familyCeiling Hatch
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large Airtight Type
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit