เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Floor Hatch (Waterproof & Odor-Resistant Type) – FWP2

Waterproof and odor-resistant floor hatch with stainless steel trim, designed for concrete slabs.

The four-point bolt locking system and rubber gasket enhance waterproof and odor-resistant performance.

The top-sealing structure helps prevent water from accumulating inside the hatch.

Main components are made of corrosion-resistant stainless steel, except for the anchors.

Designed exclusively for mortar filling.

Suitable for pedestrian use.

สเปคสินค้า
  • ■FWP245

    Clear Opening Dimensions: 390 × 390 mm

     

    ■FWP260

    Clear Opening Dimensions: 540 × 540 mm

     

    ■FWP275

    Clear Opening Dimensions: 690 × 690 mm

     

    ■FWP290

    Clear Opening Dimensions: 840 × 840 mm

     

    ■FWP26012

    Clear Opening Dimensions: 540 × 1,119 mm

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Type: Waterproof & Odor-Resistant

    Filling Depth at Reinforcement: 26 mm

    Application: Mortar Filling

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.floor-hatch-waterproof-odor-resistant-fwp2
  • Product familyFloor Hatch
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproof & Odor-Resistant Type
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel 304
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit