เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS
Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS

    Clean Stocker (Stainless Steel Type) – CKS

    Stainless steel waste storage unit designed for durability, ease of use, and efficient use of space.

    The rotating upper door is stored inside the unit when opened, reducing dead space.

    The vertically sliding front door can be opened without requiring additional space in front of the unit.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    A padlock can be installed to help prevent unauthorized disposal and tampering.

    สเปคสินค้า
    • ■CKS-1006

      Capacity: 450 L

      Dimensions: W1000 × D600 × H1160 mm

      Weight: 45 kg

       

      ■CKS-1306

      Capacity: 650 L

      Dimensions: W1300 × D600 × H1160 mm

      Weight: 53 kg

       

      ■CKS-1606

      Capacity: 850 L

      Dimensions: W1650 × D600 × H1160 mm

      Weight: 65 kg

       

      ■CKS-1906

      Capacity: 1050 L

      Dimensions: W1950 × D600 × H1160 mm

      Weight: 74 kg

       

      ■CKS-1007

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKS-1307

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1907

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      ■CKS-1009

      Capacity: 750 L

      Dimensions: W1000 × D900 × H1160 mm

      Weight: 54 kg

       

      ■CKS-1309

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

       

      ■CKS-1909

      Capacity: 1450 L

      Dimensions: W1950 × D900 × H1160 mm

      Weight: 90 kg

       

      Material: Stainless Steel

      Level Adjustment Range: 0–40 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.waste-storage-stainless-cks
    • Product familyWaste Storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clean Stocker
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ที่เก็บของ
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit