เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS

    Premium waste storage unit combining stainless steel with an elegant wood-grain design.

    Designed for quiet and durable operation while blending naturally into outdoor spaces.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    A weather-resistant PVC sheet provides an elegant wood-grain finish.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    สเปคสินค้า
    • ■CKS-1307-MS

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

        

      ■CKS-1309-MS

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.waste-storage-stainless-wood-cks-ms
    • Product familyWaste Storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clean Stocker
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ที่เก็บของ
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit