เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B
Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B

    Clean Stocker (Steel, Gray Type) – CKH-B

    Compact steel storage unit with a water-resistant design that helps protect stored items from rainwater.

    With a depth of only 400 mm, it is suitable for installation in limited spaces.

    Ideal for temporary household waste storage, parcel deliveries, and general outdoor storage.

    Equipped with gas dampers on both sides for safe and smooth door operation.

    Drainage holes in the bottom panel allow for easy cleaning with water.

    สเปคสินค้า
    • ■CKH-1004WB / CKH-1004GB

      Color: White / Dark Gray

      Capacity: 200 L

      Dimensions: W1000 × D400 × H662 mm

      Effective Internal Dimensions: W900 × D350 × H570 mm

      Weight: 24 kg

       

      ■CKH-1304WB / CKH-1304GB

      Color: White / Dark Gray

      Capacity: 300 L

      Dimensions: W1300 × D400 × H662 mm

      Effective Internal Dimensions: W1200 × D350 × H570 mm

      Weight: 28.5 kg

       

      Material: Painted Hot-Dip Galvanized Steel

      Water Resistance: IPX4

      Level Adjustment Range: 0–30 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.waste-storage-steel-gray-ckh-b
    • Product familyWaste Storage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clean Stocker
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ที่เก็บของ
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit