เผยแพร่สินค้าของคุณ
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
    Daisalux

    ATRIA NF SATI

    *Available only in France*

    Self-contained emergency luminaire for installation at significant heights and in large indoor spaces. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system, the batteries and the optical group. The combined use of specific lenses and aluminium-coated reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Suitable for mounting on walls or ceilings.

    Models:

    Non maintained: ATRIA N22SF A/TCA, ATRIA N48SF A/TCA

    สเปคสินค้า
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA (SATI ADRESSABLE): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Operation: Non-maintained, Maintained, AutoTest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)Duration (h): 1
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP43 IK04
      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II
      Test device: AutoTest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Remote control connection: Yes 
      Battery type: LiFePO4
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 1000 - 2500

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ATRIA_FR
    • Product familyAtria
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High-power emergency lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)238
    • กว้าง (มิลลิเมตร)238
    • ความลึก (มิลลิเมตร)56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)