เผยแพร่สินค้าของคุณ
IKUS2222-S P
IKUS2222-S P
IKUS2222-S P
    Daisalux

    IKUS2222-S P

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is ceiling-mounted and the signalling plate is suspended. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. They supply permanent signalling using LED technology.
    สเปคสินค้า
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IKUS2222-S_P
    • Product familyIkus2222
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)640
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)