เผยแพร่สินค้าของคุณ
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
    Daisalux

    LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body and polycarbonate diffuser. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Flush-mounted square. IP20 IK04. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L20 (CD), Lens L30 (CD), Lens L40 (CD), Lens L70 (CD)

    สเปคสินค้า
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LENS_CD_L_IN
    • Product familyLens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires and specials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)