เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boot Rack 750
Boot Rack 750
Boot Rack 750
    Dalform

    Boot Rack 750

    Robust and space-efficient rack that lifts shoes and boots off the floor for quicker drying and easier cleaning. Equipped with durable pegs. Mounts on walls, wall mounted uprights, or freestanding floor stands.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Boot-Hanger-750
      • Product familyStorage
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2018-10-01
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)200
      • กว้าง (มิลลิเมตร)750
      • ความลึก (มิลลิเมตร)235
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSteel
      • วัสดุรองWood
      • ออกเเบบโดยสวีเดน
      • ผลิตโดยสวีเดน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
      • IFC classificationFurniture
      • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
      • UNSPSC code56
      • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
      • OmniClass Number23-21 15 21
      • OmniClass TitleCloakroom Units
      • CSI UniFormat II CodeC
      • CSI UniFormat II TitleINTERIORS
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
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
      4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)