ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | Hang-Rail-1472 |
---|---|
แบรนด์: | Dalform |
Product family: | Storage |
กลุ่มสินค้า: | Cloakroom |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 26 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 1472 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 16 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-12-12 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
We have flexible and smart cloakroom furnishings for preschools, schools, dressing rooms, waiting rooms and offices. Clothing compartment shelf, Hat rack, Bench, Basket shelf, Cabinet, Bench whit shelf and Shoe rack placed on stands or on wall rails. Can be supplemented with accessories like Hook strip, Boot hanger and Drip tray, etc. Wood details are supplied as standard with birch melamine, and other designs and wood can be ordered. Steel details are available in all 24 standard colors.
The system is mounted on wall rails, hanging rails with suspension rails or stand-alone rack. Rails and stands are available in varying lengths and designs. Stands for stand-alone mounting are available in both L-version for single-sided stands and as T-Stand for double-sided independent gondolas. Wall rails / Stands are delivered in standard versions in the same color as the other steel parts.
The clean lines, durability and quality of Dalform's interior design make them an ideal choice for virtually any environment. Forms from Dalarna is characterized by craftsmanship and good design. In order to create the highest quality cloakroom we combine this heritage with modern materials and manufacturing methods.
Dalform's cloakroom design is available in a wide range of sizes and designer colors, and is an attractive and effective cloakroom solution.
URL สินค้า: | |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://dalform.se/hallbarhet/ |
รายละเอียดทางเทคนิค: | |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/dalform/product/hang-rail-1472
วัสดุหลัก: | Powder coated steel |
---|---|
วัสดุรอง: | Wood |
ออกแบบใน: | Sweden |
ผลิตใน: | Sweden |
หมวดหมู่ BIMobject : | เฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ |
---|---|
IFC classification: | Furniture |
Uniclass 1.4 รหัส: | L82114 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Cloakroom units |
Uniclass 2.0 รหัส: | SS-25-12-65-85 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Storage Wall Systems |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_30_78_13 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Cloakroom units |
NBS Reference รหัส: | 25-12-65-85 |
NBS Reference รายละเอียด: | Storage Wall Systems |
จำนวน OmniClass: | 23-21 15 21 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Cloakroom Units |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Assembly Status | Complete |
Frame Colour | 24 std colours |
Frame Material | Steel |
Intended Function | Cloakroom ; Preschool ; Kindergarten ; Schools ; Offices |
Material | Steel |
Surface Material | Powder coating |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®