เผยแพร่สินค้าของคุณ
DANOPRIMER EP
Danosa

DANOPRIMER EP

High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
สเปคสินค้า
  • As preparation prior to waterproofing of concrete, mortar, metal or ceramic surfaces.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.danoprimer_ep
  • Product familyLiquid waterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEpoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 56
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEpoxy Coatings
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings