เผยแพร่สินค้าของคุณ
HUM1 Wet areas inside building
Danosa

HUM1 Wet areas inside building

WET AREAS INSIDE BUILDIN
- Waterproofing: Adhered two-layer bituminous membrane (SBS)
- Finish: Pavement

ADVANTAGES

- Two-layer waterproofing with high elasticity and great durability.
- Easy application with blowtorch.
- Self-healing waterproofing membrane.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Adhered two-layer waterproofing.
- Great capacity to bypass cracks.

USES

- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HUM1
  • Product familyLiquid waterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsphalt
  • วัสดุรองBitumen
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring Treatment
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing