เผยแพร่สินค้าของคุณ
FCH3 Panelling of a facade with insulation
Danosa

FCH3 Panelling of a facade with insulation

PANELLING OF A FACADE WITH INSULATION

- Acoustic insulation: Mineral wool/Foamed cross-linked polyethylene with acoustic membrane

ADVANTAGES

- Acoustic band take coincidence frequency from laminated gypsum.
- Mineral wool avoid "drum" effect inside the facade chamber.
- Light inside system with good planimetry, low thickness and quickly implementation.
- Increasing mineral wool thickness, the facade gets required thermal insulation levels according to the climate zone.

USES

- Public attendance buildings: hotels.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FCH3
  • Product familyETICS systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ETICS systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls