เผยแพร่สินค้าของคุณ
DANOCRET PROTECT FLEX
Danosa

DANOCRET PROTECT FLEX

Bicomponent waterproofing mortar. Elastic waterproofing coating, with an excellent bonding to the support. Recommended for walk-on roofs on different supports.

สเปคสินค้า
  • Concrete structures, balconies, terraces, bathrooms, kitchens and pools watherproofing flexible mortar.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.danocret_protect_flex
  • Product familyLiquid waterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproof mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing