เผยแพร่สินค้าของคุณ
REVESTIDAN INDOOR
Danosa

REVESTIDAN INDOOR

Elastic liquid membrane made of latex resin used to protect and waterproof vertical and horizontal surfaces, before the placement of a final coating.
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL DATA - Appearance/color, blue paste - Density 1,45 ±0,05 g/cm3 - Solid content ± 69,5% of weight - Stormer viscosity 145 ± 5KU - Number of layers recommended 2-3 - Curing time at touch at 20oC, 50% HR ± 3 hrs - ADVANTAGES - Waterproofs, creating a continuous sheet without joints. - Excellent elasticity, effective in merging cracks in the support up to 3.42 mm. - Good adhesion to the substrate even on wet substrates. - Good adhesion of the concrete glue to the product, for the placement of the final coating with initial adhesion strength of 1.3N / mm2, with cohesive breakage of the concrete glue. - Easy application. - Resistant to alkaline substrates.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.revestidan_indoor
  • Product familyLiquid waterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Latex
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 13 13
  • OmniClass TitleElastomeric Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction