เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROCDAN 233/30
Danosa

ROCDAN 233/30

Naked mineral wool board with density more than100 kg/m3
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL DATA: - Improvement of impact noise: 25 dB (EN 140-8 EN 717-2) - Temperature resistance: 660 ºC (AGI-Q 132) - Water vapor resistance coefficient: ± 1,3 µ - Compression resistance at 25%:16 Kpa (DIN 52272) - Dimensional stability: less than 1 % (EN 1107-01) - Density: 100 Kg/m3 (EN 845) - Reaction to fire: A1 Euroclase (EN 13501-01) - Thermal conductivity at 20ºC: 0,041 w/mK (DIN 52612) - Thermal resistance: 0,74 m2 K/w (DIN 52612) SCOPE: - Isolation to airborne and impact noise in commercial premises located in residential and tertiary buildings. - Thermal insulation in facades. - Thermal insulation of first slab. ADVANTAGES AND BENEFITS: - As an elastic material, the ROCDAN 233 is ideal for absorbing vibrations and impact noise in premises with industrial or commercial activity in all types of buildings. - Its good reaction to fire gives greater security in case of emergency. - Its lightness and format improves the speed of installation. - Rockwool is inert and cannot cause or improve microbial development or the appearance of corrosion in metals. - It is not hydrophilic or hygroscopic due to its permeability. PRESENTATION: - Length: 120 cm - Width: 60 cm - Density: 100 Kg/m3 - Total thickness: 30 mm - m2 per package: 10.08 m2 - m2 per pallet: 120.96 m2 - Product Code: 730210
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rocdan_23330
  • Product familyAcoustic Insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mineral wool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions