เผยแพร่สินค้าของคุณ
Configurable Storage Shelving
Datum Storage Solutions

Configurable Storage Shelving

Datum’s ThinStak configurable storage shelving system features a wide range of sizes and options. With a thin profile that maximizes vertical space and an open-shelf design for fast, easy access, this storage solution is ideal for a variety of industries. A base and top kit must be ordered for each shelving section. The base and top kit consists of a 1″ top and 1″, 2″, or 4″ base. The 2″ and 4″ bases include 4 leveling glides.
สเปคสินค้า
  • Widths: 24″, 30″, 36″, 42″, or 48″ Heights: 10″ or 11″ overall height with a 9-7/8″ or 10-7/8″ inside clear opening, units can be stacked up to 8 levels high Depths: 13-3/16″
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.configurable-storage-shelving
  • Product familyFile Systems & Shelving
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Configurable Storage Shelving
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings