เผยแพร่สินค้าของคุณ
Locking Weapon Racks
Datum Storage Solutions

Locking Weapon Racks

Datum’s Single- and Double-Hinged Door Weapon Racks are traditional cabinets that provide maximum storage using the entire width of the cabinet. Clearance permits full access to stored weapons, gear, and accessories. The doors on the Bi-Fold Door Weapon Rack fully recede into the cabinet to allow free movement around the cabinet. This model meets security standards set forth by the U.S. military and is ideal for use in areas where floor space is limited.
สเปคสินค้า
  • Dimensions

    Hinged Door Size Options

    • Width: 21" or 42"
    • Depth: 15
    • Height: 24*, 36", 45*, 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Bi-Fold Door Size Options

    • Width: 42"
    • Depth: 15*
    • Height: 24", 36", 45", 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Specifications are subject to change. Contact Datum for the most accurate product details.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.locking-weapon-racks
  • Product familyWeapon Storage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Locking weapon Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings