เผยแพร่สินค้าของคุณ
Locking Rotating Files
Datum Storage Solutions

Locking Rotating Files

EZ2 Rotary Action File by Datum is a user-friendly, rotating storage system that maximizes available space. Its efficient design features shelves that spin 360 degrees and are accessible on both sides to increase productivity. Storage can be configured in the front and back of each unit, providing twice the storage space within the footprint of a single storage unit.
สเปคสินค้า
  • Width: 36-1/2″ (starter), 30-3/4″ (adder) Depth: 25″ 2 shelves: 30″ 3 shelves: 42″ 4 shelves: 51″ 5 shelves: 61-1/2″ 6 shelves: 72″ 7 shelves: 82-1/2″ 8 shelves: 93″
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.locking-rotating-files
  • Product familyFile Systems & Shelving
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Locking Rotating Files
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings