เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
Linear drain with full cover
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Deante
ติดตาม
Archived
Linear drain with full cover
additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
made of stainless steel
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
the set includes levelling legs and a cover removal hook
Length
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
kos_006b_007b_008b_010b
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Accessories
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-11-13
หมายเลขฉบับ
1
กว้าง (มิลลิเมตร)
120
ความลึก (มิลลิเมตร)
98
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://deante.pl/en/Deante-Linear-drain-with-full-cover-with-short-siphon-KOS_006B
คู่มือการติดตั้ง
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
ออกเเบบโดย
โปแลนด์
ผลิตโดย
โปแลนด์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
TE_70_10_70
Uniclass 2015 Description
Drainage equipment
CSI MasterFormat 2014 Code
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Sanitary Drains
OmniClass Number
23-31 17 29
OmniClass Title
Shower Drains
สินค้าใกล้เคียง
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
ดาวน์โหลด
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
ดาวน์โหลด
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
ดาวน์โหลด