เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl

    Ceramic sink was created from high quality raw material, natural origin. This makes it resistant to high temperatures and quick changes. What's more, it does not lose color and gloss with time, and the toned, elegant color perfectly blends with the remaining equipment elements. A neat, 1-chamber sink is a perfect solution in small kitchens and studio houses with an annex.
    สเปคสินค้า
    • SINK
      Finish: bianco
      Surface type: matte
      Material: ceramic
      Installation method: inset, under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 500
      Width [mm]: 478
      Length [mm]: 450
      Height [mm]: 217
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 430
      Cut-out Width [mm]: 458
      Cut-out Length [mm]: 358
      Cut-out Width [mm]: 383
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZCB_A103
    • Product familyKitchen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน