เผยแพร่สินค้าของคุณ
14-2C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
14-2C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-2C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs

    PRODUCT SPECIFICATIONS Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance: 

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC Listed
    • IPC listed
    • NPCC Listed
    • NSF 2
    • Accessory: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features: 

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 Series stainless steel
    • 14" deep bowls with 3/4" coved corners
    • One set of 8" on-center faucet holes
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14-2C16X20-2-18X
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dependabilt
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)43.75
    • กว้าง (นิ้ว)25.81
    • ความลึก (นิ้ว)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก154
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน