เผยแพร่สินค้าของคุณ
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer

    Available colours:

    • 2113 – graphite
    • G113 – metallic graphite
    • A113 – alabaster
    • S113 – grey
    • 7113 - sand

    At Deante we have been already watching the changing tastes and needs of users for 25 years. Based on our experience, we have introduced two collections of granite sinks – Andante and Rapido. What draws the attention are the avant-garde draining boards while the deep, enlarged chambers guarantee comfort. With the best-quality material of the precious granite mix, sinks will serve for many years to come.

    สเปคสินค้า
      • Length780 mm
      • Width490 mm
      • Bowl depth 190 mm
      • For cabinet 600 mm
      • Outflow3,5"
      • Sink model 1 bowl
      • Pop-up wasteYes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zqn_2113_7113_g113_s113_a113
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)490
    • กว้าง (มิลลิเมตร)780
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks