เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prime, Granite-steel sink 1-bowl with drainer
Deante

Prime, Granite-steel sink 1-bowl with drainer

Granite-steel sink is an original combination of two materials and colors. The elegant drainer from granite contrasts with a capacious stainless steel chamber. However, the whole is very universal and easily fits into modern interiors in industrial or Scandinavian style. A practical, 1-chamber sink with a drainer is a perfect solution in small kitchens and studio houses with an annex. At the same time, the dryer function, the profiled surface efficiently discharges water flowing from vessels or washed food.
สเปคสินค้า
  • SINK
    Finish: alabaster, steel
    Surface type: matte, satin, brushed
    Material: granite, steel 304
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 860
    Height [mm]: 220
    Bowl depth [mm]: 220
    Cut-out Length [mm]: 840
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZSR_A113
  • Product familyKitchen
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักComposite
  • วัสดุรองStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน