เผยแพร่สินค้าของคุณ
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
    Deceuninck Menuiseries

    iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation

    iSlide#neo is a sliding system that brilliantly combines Performance and Design.

    * Exceptional thermal performance

    * Light and solar performance

    * Elegance and fineness of the profiles

    * Reinforced airtightness

    iSlide#néo is a range of profiles under CSTB Technical Notice (DTA n°6/15-2281 / V1 of 26/02/2018

    * 59 colour finishes and 3 structures, guaranteed 20 years (mass colours)

    สเปคสินค้า
    • * Uw = 1.2 W/m².k (2 leaves 2.35 x 2.18 m with Ug = 1 glazing + heat shield).

      * 35 mm central flip to increase brightness, even when renovating.

      * Air classification A*4

      * 100% recyclable

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.islide-neo-2v-tunnel
    • Product familyIslide
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tunnel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 15 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Plastic Doors
    • OmniClass Number23-17 11 17 19
    • OmniClass TitleSliding Plastic Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
    ฝรั่งเศส
    เฟรนช์เกียนา
    กวาเดอลูป
    นิวแคลิโดเนีย
    เรอูเนียง
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    แซงมาร์แตง
    หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
    มาร์ตินีค

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)