เผยแพร่สินค้าของคุณ
102419 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102419 Slimline toilet seat lid

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.102419
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC pan
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)46
  • กว้าง (มิลลิเมตร)368
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuroplast
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1414
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ