เผยแพร่สินค้าของคุณ
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
    DELABIE

    454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 2 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Pleasant to the touch. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 64kg. MINERALCAST pedestals in anthracite also available, sold individually (454001A or 454010). 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.454120
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash trough
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)148
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWash Water Troughs
    • OmniClass Number23-39 41 11 17
    • OmniClass TitleWash Water Troughs

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ