เผยแพร่สินค้าของคุณ
113710 SHA XS squat WC pan
DELABIE

113710 SHA XS squat WC pan

Floor-recessed squat WC pan, 500 x 220 x 600mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness 1.2mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. Bowl shape suitable for male and female use. Non-slip foot area. Waste outlet: Ø 100mm. Flushing system with one 304 stainless steel spreader. Weight: 5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0113370019]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.113710
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Squat pan
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ