เผยแพร่สินค้าของคุณ
453140 MINERALCAST wash trough
DELABIE

453140 MINERALCAST wash trough

Wall-mounted wash trough, 3 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places, especially schools. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast wash trough, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Warm to the touch. With incline to prevent water pooling. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with three 1¼" wastes. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 63kg. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.453140
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักNatural Acrylic Stone
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ