เผยแพร่สินค้าของคุณ
130110 Wall-hung trough urinal
DELABIE

130110 Wall-hung trough urinal

Wall-hung trough urinal, 1800 x 575 x 275mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Top water inlet F½". Supplied with 1 stainless steel spreader pipe (perforated horizontal pipe) for optimum rinsing of urinal surface. Water savings: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Drainage on the right. Waste outlet 1½". Supplied with fixing elements. Without trap. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers (ref. 100900). Fix directly onto the urinal in the desired location. Installation advice: if you wish to install 2 urinals side by side, we recommend ordering one urinal with drainage on the left and one with drainage on the right. Weight: 24.8kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.130110
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)275
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16399
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ