เผยแพร่สินค้าของคุณ
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
    DELABIE

    160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination

    Combination unit: washbasin and floor-standing central WC panwith recessed toilet roll holder. Wall-mounted installation with 3 access panels, 2 on the sidesand 1 on the top with theft prevention TORX security screws. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel unit thickness: 2mm. Rounded corners and edges for improved safety. Smooth surface for easy cleaning. Suitable for prisons, police stations, etc. WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects. WC pan central to the unit. Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproofpush-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M1/2". WC equipped with time flow flush valve, 7 second time flow, M3/4". Water inlet: washbasin M1/2", WC M3/4". Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm. Supplied with washbasin siphon. Easy to install: only one water outlet for both washbasin and WC,water inlet and outlet already connected. Weight: 36kg. [Formerly ref: 0610030008]
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.160800
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011318
    • ชื่อ ETIMToilet combination
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ