เผยแพร่สินค้าของคุณ
180150 Floor-standing disposal sink
DELABIE

180150 Floor-standing disposal sink

Floor-standing disposal sink. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1mm. One-piece pressed bowl, seam-free. Smooth surface is easy to clean. Adjustable feet height up to 40mm. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Hinged stainless steel bucket grid. Weight: 10.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0710150000]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.180150
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)345
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ