เผยแพร่สินค้าของคุณ
9102 Wall-mounted eye wash station
9102 Wall-mounted eye wash station
    DELABIE

    9102 Wall-mounted eye wash station

    Wall-mounted eye wash station with manual control equipped with: 304 stainless steel basin Ø 250mm, green powder-coated finish. Two spray heads fitted with protective caps in shock-resistant green ABS; will eject automatically when activated. 1/4-turn, nickel-plated brass valve opens and closes quickly. 30-year warranty. Operation: Water flow is activated by the hand control. The eye wash will continue to operate when the hand control is released. To stop the flow, pull the hand control in the opposite direction. Flow rate 20 lpm at 3 bar dynamic pressure. Aerators with stainless steel double filters. Water supply M1/2". Pipework made from galvanised steel, grey powder-coated finish. Hand control made from galvanised steel, green powder-coated finish. Wall-mounted on a brass plate (screws not included.) Supplied with identification sign for first aid equipment: "Eye Wash".
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9102
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety Controls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)219
    • กว้าง (มิลลิเมตร)457
    • ความลึก (มิลลิเมตร)374
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2607
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_33_45
    • Uniclass 2015 DescriptionLaboratory gas taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLaboratory Equipment
    • OmniClass Number23-25 69 13
    • OmniClass TitleLaboratory And Scientific Equipment

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ