เผยแพร่สินค้าของคุณ
188000 Hygiene washbasin with high upstand
188000 Hygiene washbasin with high upstand
    DELABIE

    188000 Hygiene washbasin with high upstand

    Wall-hung healthcare washbasin with 450mm upstand. Ideal for hospitals, healthcare establishments and medical practices. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. Deep bowl reduces the risk of splashing ensuring a comfortable hand-washing experience. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 10.2 kg. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.188000
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)667
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ