เผยแพร่สินค้าของคุณ
20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout
20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout
    DELABIE

    20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout

    Wall-mounted electronic basin tap for installation on panels. Electronic tap with removable BIOCLIP spout. Infrared tap supplied with 2 removable stainless steel spouts L. 77mm. Separate IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Base and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). Adjustable duty flush (pre-set at ~60 seconds every 24 hours after last use). Flow rate limited to 4 lpm at 3 bar. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Separate sensor for mounting on panels. M3/8" solenoid valve with filter and Ø 15mm conical inlets. Ø 60mm chrome-plated brass base. Anti-blocking security. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Electronic tap ideal for healthcare facilities, retirement and care home, hospitals and clinics. Electronic tap suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Two shut-off options: - standard mode: timed flow with automatic shut-off. - ON/OFF mode: user shuts off flow voluntarily or automatic shut-off after 30 minutes of flow. Thermal shocks are possible. Mount the sensor to the side of the tap in the ON/OFF mode.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20804T215
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin tap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)157
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1572
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ