เผยแพร่สินค้าของคุณ
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
    DELABIE

    2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

    Wall-mounted toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from white lacquered steel finish. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 225mm, depth 125mm. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2900
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)225
    • ความลึก (มิลลิเมตร)124
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)972
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 29
    • OmniClass TitleToilet Accessories Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ