เผยแพร่สินค้าของคุณ
20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout
20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout
    DELABIE

    20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout

    Deck-mounted electronic mixer. Electronic mixer with high, swivelling, removable BIOCLIP spout H. 160mm. Single hole mixer supplied with 1 disposable, recyclable Hostaform® spout L. 180mm Ø 22mm. Independent IP65 electronic control unit. Mains supply with 230/12V transformer. Body and spout with smooth interiors (reduce niches where bacteria can develop). Adjustable duty flush (pre-set flush for approximately 60 seconds every 24 hours after the last use) to prevent stagnation in the water supply if not used for prolonged periods. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Chrome-plated brass body with reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Hygiene lever L. 100mm controls temperature. PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valves. Anti-blocking security. Solenoid valves upstream of the mixing chamber. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Two shut-off options: - standard mode - timed flow with automatic shut-off; - ON/OFF mode - user shuts off flow voluntarily or automatic shut-off after 30 minutes. Thermal shocks are possible. Position the sensor on the side of the mixer in ON/OFF mode.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20871T1
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)287
    • กว้าง (มิลลิเมตร)61
    • ความลึก (มิลลิเมตร)226
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2397
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ