เผยแพร่สินค้าของคุณ
2210L Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2210L Mechanical mixer for sinks or troughs

Deck-mounted mechanical sink mixer. Single hole mechanical mixer with swivelling spout H. 145mm L. 215mm fitted with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors. Body and spout with chrome-plated brass. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 200mm. Supplied with PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2210L
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)263
  • กว้าง (มิลลิเมตร)55
  • ความลึก (มิลลิเมตร)254
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1234
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ